Riferimento del componente

Rilevamento automatico della pinza

Cambiautensili | Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica

Cambioutensile
Serie WWR1000

  • Sistemi cambioutensile per carichi pesanti con assorbimento dei momenti fino a 12.000 Nm
  • Peso maneggiabile fino a 1000 kg
altro
1. Cambioutensile
  • Sistemi cambioutensile per carichi pesanti con assorbimento dei momenti fino a 12.000 Nm
  • Peso maneggiabile fino a 1000 kg
altro
Task & Solution

In questa cella robotizzata di KV-Techniek B.V., il nostro cambiautensili WWR viene utilizzato per passare automaticamente da una pinza all'altra. La telecamera 3D di Euclid Labs - We lead Robots determina il tipo di prodotto in questione. Il robot ABB Robotics utilizza quindi questi dati per selezionare automaticamente la pinza corretta e passare ad essa. I passanti interni dei nostri cambiautensili sono adatti sia per l'aria compressa che per il vuoto e costituiscono quindi il collegamento meccanico di un sistema intelligente in cui l'elaborazione delle immagini, il software e la manipolazione si fondono.

Fonte: KV-Techniek B.V.

Componenti standard integrati

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione